Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RHR418J |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
RHR418J image- materielelectrique
RHR418J
Harmony Relay - relais temporisé repos antiparasité - 0,2..300s - 12 Vcc - 4OF
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
DÉC. 14, 2024
Fin de commercialisation
JANV. 23, 2021
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Type de produit ou équipement Relais de synchronisation
Relais enfichable
Nom de l'appareil RHR
Description des contacts 4 F/O
Fonctionnement des contacts Standard
[Uc] tension circuit de commande 12 V CA/CC 50/60 Hz
Type de temporisation Déclenchement
Plage de temporisation 0,2…3 s
15…300 s
1,5…30 s
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 5 A 40 °C
Etat LED Avec
Type de commande Sélecteur
Antiparasitage bobine Avec
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement 250 V
Position de montage Toutes positions
Capacité de commutation minimum 150 mVA à 10 mA, 1 V
Durée des rebonds de contact <= 10 ms
Chute de tension maximale <100 V pour 3 Aà 24 V
Résistance moyenne 30 mOhm à 20 °C
Temps de commutation 1...3 ms CA pour activation/désactivation de l'alimentation
0,5...6 ms CA pour mise hors/sous tension
1...4 ms cc pour activation/désactivation de l'alimentation
1,2...4 ms cc pour mise hors/sous tension
Consommation moyenne de la bobine 2,5 W à 20 °C
Consommation moyenne de la bobine en VA 2,9 à 20 °C
Plage de tension du circuit de commande 0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
Endurance mécanique 20000000 cycle
Précision de répétition +/- 1 %
Réglage exact du temps de retard +/- 15 % de déviation maximale
Temps de réinitialisation 100 ms
Largeur hors tout CAO 33 mm
Hauteur hors tout CAO 43 mm
Profondeur hors tout CAO 108 mm
Description des bornes ISO n°1 (31-32-34)OC
(11-12-14)OC
(B1-A2-B2)CO
(21-22-24)OC
(41-42-44)OC
Poids du produit 0,13 kg
Environnement
Normes CEI 60255
NF C 45-250
VDE 0435
Certifications du produit ASE
USSR
BV
EDF
CSA
Traitement de protection TC
Tenue diélectrique 2500 V
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C se conformer à CEI 60255
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to NF C 20-616
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
Immunité aux micro coupures 10 ms pendant la temporisation
2 ms après temporisation
Garantie contractuelle
Garantie 18 months