|
|
|
RM4JA31MW
Harmony RM4-J - relais de mesure de courant - plage 3..1000mA - 24..240Vca/cc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony Relay
|
Type de relais
|
Relais de mesure de courant
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de contrôle et de mesure industriels
|
Nom du relais
|
RM4J
|
Paramètres surveillés par le relais
|
Détection de surintensité ou sous-intensité
|
Temporisation
|
Réglable 0,05...30 s
|
Puissance consommée maximale en VA
|
3,3 VA CA
|
Plage de mesure
|
0,3 à 30 mA courant CC
10...100 mA courant CC
100...1000 mA courant CC
0,3 à 30 mA courant CA
10...100 mA courant CA
100...1000 mA courant CA
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Complémentaires
Tension de coupure maximale
|
440 V CA
|
Tolérance de tension de fonctionnement
|
0,85…1,1 Uc
|
Puissance consommée maximale en W
|
1,2 W CC
|
Contacts de sortie
|
2 "OF"
|
Cycle de mesure maximal
|
80 ms
|
Résistance interne en entrée
|
10 Ohm
33 Ohm
1 Ohm
|
Surcharge permanente autorisée
|
0,15 A
1,5 A
0,05 A
|
Surcharge non répétitive admissible
|
5 A
0,2 A
0,5 A
|
Réglage exact du seuil de commutation
|
+/-5 %
|
Dérive du seuil de commutation
|
<= 0,06 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
<= 0,5 % dans la plage de tension (0,85…1,1Un)
|
Réglage exact du temps de retard
|
10 P
|
Dérive de la temporisation
|
<= 0,07 % par degré centigrade dépendant de la température
<= 0,5 % dans la plage de tension (0,85…1,1Un)
|
Hystérésis
|
5…30 % réglable de réglage du seuil du courant
|
Marquage
|
CE : CEM 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
|
Catégorie de surtension
|
III conforming to CEI 60664-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI
|
Valeur de désengagement
|
> 0,1 Uc
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1,1 N.m
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
8 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2 A à 24 V DC-13 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
2 A à 24 V DC-13 70 °C se conformer à VDE 0660
3 A à 115 V AC-15 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 115 V AC-15 70 °C se conformer à VDE 0660
3 A à 24 V AC-15 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 24 V AC-15 70 °C se conformer à VDE 0660
3 A à 250 V AC-15 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 250 V AC-15 70 °C se conformer à VDE 0660
0,1 A à 250 V DC-13 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,1 A à 250 V DC-13 70 °C se conformer à VDE 0660
0,3 A à 115 V DC-13 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,3 A à 115 V DC-13 70 °C se conformer à VDE 0660
|
Pouvoir de commutation en mA
|
10 mA à 12 V
|
Tension de commutation
|
250 V CA
|
Matière des contacts
|
Contacts nickel argent 90/10
|
Nombre de câbles
|
2
|
Largeur
|
23 mm
|
Hauteur
|
78 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(25-26-28)OC
(C-B1-B2-B3)CO
(15-16-18)OC
(A1-A2)CO
|
Etat relais de sortie
|
Déclenché si A mesuré > A réglé
Déclenché si V mesuré > V réglé
|
Pas de 9 mm
|
2,5
|
Poids du produit
|
0,172 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
|
Normes
|
EN/CEI 60255-6
|
Certifications du produit
|
CSA
GL
UL
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-20…65 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
3K3
|
Humidité relative
|
15…85 % se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60255-21-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
|
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60664-1
|
Tension d'essai diélectrique
|
2,5 kV
|
Onde de choc non-dissipative
|
4,8 kV
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
|
Protection contre les chocs électriques
|
2 kV: niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR22 - classe A
Groupe 1 CISPR11 - Classe A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
|
|