[Ie] courant assigné d'emploi
|
2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
|
Tension de coupure maximale
|
440 V CA
|
Seuil de contrôle de la sous-tension
|
160…220 V
|
Seuil de contrôle de la surtension
|
220...300 V
|
Réglage exact du seuil de commutation
|
+/-3 %
|
Dérive du seuil de commutation
|
<= 0,06 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
<= 0,5 % dans la plage de mesure
|
Réglage exact du temps de retard
|
10 P
|
Dérive de la temporisation
|
<= 0,07 % par degré centigrade en fonction de la température opérationnelle nominale
<= 0,5 % dans la plage de mesure
|
Hystérésis
|
5 % fixe de seuil de désexcitation
|
Retard à la mise sous tension
|
650 ms
|
Cycle de mesure maximal
|
80 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1,1 N.m
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
8 A
|
Pouvoir de commutation en mA
|
10 mA à 12 V
|
Tension de commutation
|
250 V CA
|
Matière des contacts
|
Contacts nickel argent 90/10
|
Nombre de câbles
|
2
|
Hauteur
|
78 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(25-26-28)OC
(L1-L2-L3)CO
(15-16-18)OC
|
Etat relais de sortie
|
Déclenché, présence défaut
|
Pas de 9 mm
|
2,5
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (contact) conforming to CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (air) conforming to CEI 61000-4-2 niveau 3
|
Normes
|
EN/CEI 60255-6
|
Certifications du produit
|
UL
GL
CSA
|
Marquage
|
CE
|
Règlement Européen
|
73/23/CEE - directive basse tension
89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-20…65 °C
|
Humidité relative
|
15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 ms (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
|
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60664-1
|
Catégorie de surtension
|
III conforming to CEI 60664-1
|
Tension d'essai diélectrique
|
2,5 kV
|
Onde de choc non-dissipative
|
4,8 kV
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
|
Perturbation radiée/conduite
|
Groupe 1 CISPR11 - Classe A
CISPR22 - classe A
|