Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RPM31E7 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RPM31E7 image- materielelectrique
RPM31E7
Harmony Relay RP - relais puissance - embroch - test - 3OF - 15A - 48VAC
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais électromécanique Harmony
Nom de gamme Puissance
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RPM
Description des contacts 3 "OF"
[Uc] tension circuit de commande 48 V CA 50/60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 15 A à -40…55 °C
Etat LED Sans
Type de commande Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV pendant 1,2/50 µs
Matière des contacts AgNi
[Ie] courant assigné d'emploi 15 A à 277 V (AC) se conformer à UL
15 A à 28 V (DC) se conformer à UL
15 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
15 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
7,5 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
7,5 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
Tension de coupure maximale 250 V se conformer à CEI
Charge nominale résistive 15 A à 250 V CA
15 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 3750 VA
420 W
Capacité de commutation minimum 170 mW à 10 mA, 17 V
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Consommation moyenne de la bobine en VA 1,7 à 60 Hz
Seuil de tension de retombée >= 0,15 Uc CA
Temps de fonctionnement 20 ms à la tension nominale
Temps de déclenchement 20 ms à la tension nominale
Résistance moyenne de la bobine 460 Ohm à 20 °C +/- 15 %
Limites de la tension assignée d'emploi 38,4...52.8 V CA
Catégorie de protection RT I
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Degré de pollution 3
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Poids du produit 0,054 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1500 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé
2000 V CA entre pôles avec basique
Normes CSA C22.2 No 14
EN/CEI 61810-1
UL 508
Certifications du produit UL
CSA
EAC
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection (boîtier uniquement) IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 10,4 cm
Longueur de l'emballage 1 17,6 cm
Poids de l'emballage 1 56 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 3,1 cm
Largeur de l'emballage 2 10,2 cm
Longueur de l'emballage 2 18 cm
Poids de l'emballage 2 566 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 4,874 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois