Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RPZ3DA |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RPZ3DA image- materielelectrique
RPZ3DA
Harmony Relay RP - adaptateur montag relais 3OF sur rail DIN - racc arrière Faston
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Adaptateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Désignation d'accessoire / de pièce détachée Adaptateur de montage pour rails DIN
Nom de l'appareil RPZ
Vente par quantité indivisible 20
Complémentaires
Destination du produit RPM relais
Compatibilité produit Relais enfichable RPM avec 3 "OF" contact
Forme des broches Plat
Poids du produit 0,004 kg
Groupe de produits RPM_3_C/O _DIN
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,3 cm
Largeur de l'emballage 1 3,4 cm
Longueur de l'emballage 1 5,3 cm
Poids de l'emballage 1 7 g
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois