Forme des broches
|
Plat (type PCB)
|
Résistance moyenne de la bobine
|
90 Ohm réseau : CA à 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
4,2 à 9 V CC
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V se conformer à CEI 60947
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
16 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à CEI
8 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI
|
Courant commuté minimum
|
10 mA
|
Tension de coupure maximale
|
300 V CC se conformer à CEI
|
Tension de commutation minimum
|
12 V
|
Pouvoir de commutation maximum
|
4 000 VA/448 W
|
Charge nominale résistive
|
16 A à 250 V CA
16 A à 28 V CC
|
Capacité de commutation minimum
|
120 mW à 10 mA, 12 V
|
Vitesse de commande
|
<= 600 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle, 16 A à 250 V, AC-1 "F"
100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 "O"
|
Temps de fonctionnement
|
20 ms fonctionnant
20 ms remise à zéro
|
Consommation moyenne de la bobine
|
0,45 W CC
|
Seuil de tension de retombée
|
>= 0,1 Uc CC
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 100000
|
Catégorie de protection
|
RT I
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Poids du produit
|
0,014 kg
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Tenue diélectrique
|
1000 V CA entre contacts
2500 V CA entre pôles
5000 V CA entre bobine et contact
|
Normes
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 61810-1
|
Certifications du produit
|
CSA
EAC
UL
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-27
5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
|
Température de fonctionnement
|
-40…85 °C (CC)
|