Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RTY171520001 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
RTY171520001 image- materielelectrique
RTY171520001
Intercom unit active white glossy
Schneider Electric
Principales
Gamme de produit TwinBus
Type de produit ou équipement Interphone mains libres
Type de bouton de commande Bouton d’ouverture des portes
Bouton de confidentialité
Nuance de la couleur Blanc actif brillant
Type d'interphone Fonctionnement mains libres
Complémentaires
Composition de l'appareil Dispositif de commande d’éclairage
Destination du produit Système de parlophonie TwinBus
Mode d'installation Suspendu
Support de montage Boîtier d'installation CEE60
Matière Thermoplastique brillant
Alimentation Via unité d’alimentation TwinBus
Fonctions disponibles Tonalité différente selon les appels (porte/étage)
Raccordement Bornes à vis
Signalisation locale Indicateur optique touch de blocage d'appel
Type de réglage Volume d’appel: 4 settings
Type de signalisation 5 tonalités d’appel réglables
Produits compatibles Cadres pour interrupteur de système Merten M
Largeur 55 mm
Hauteur 126 mm
Profondeur 16 mm
Poids du produit 0,106 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 25 cm
Largeur de l'emballage 1 15 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Poids de l'emballage 1 106 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie