Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RTY187662001 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
RTY187662001 image- materielelectrique
RTY187662001
Dummy module silver
Principales
Gamme de produit TwinBus Portier
Type de produit ou équipement Module d’obstruction
Nuance de la couleur Argent
Complémentaires
Destination du produit Poste extérieur modulaire
Application spécifique du produit Couvercle pour emplacement module libre
Fonctions disponibles Facile à remplacer en cas d'ajout
Largeur 95 mm
Hauteur 95 mm
Profondeur 33 mm
Poids du produit 0,115 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,3 cm
Largeur de l'emballage 1 15,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Poids de l'emballage 1 234 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie