Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RTY187837001 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RTY187837001 image- materielelectrique
RTY187837001
TwinBus Portier - fixed camera module - white - weatherproof
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Module de caméra fixe
Type de capteur 1,3" CCD camera couleur
Nuance de la couleur Blanc
Complémentaires
Destination du produit Système de vidéophonie TwinBus
Poste extérieur modulaire
Couleur de la source lumineuse Blanc LED commande par variateur
Angle de détection 60° vertical
80° horizontal
Angle de vue horizontal x vertical 60° vertical
80° horizontal
Alimentation Via une unité d’alimentation vidéo
Via un transformateur d'alimentation
Raccordement électrique Branchement coaxial
Connexion TwinBus
Sensibilité lumineuse 0 lx
Normes TV PAL
Résolution en pixel 752 x 582
Niveau de sortie AV 1 Vss, symétrique
Fonctions disponibles Exposition automatique
Hauteur de montage 1500…1650 mm
Largeur 95 mm
Hauteur 95 mm
Profondeur 33 mm
Poids du produit 0,202 kg
Environnement
Caractéristique d'environnement Étanche
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…40 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,3 cm
Largeur de l'emballage 1 15,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm
Poids de l'emballage 1 326 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie