Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RTY188132001 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
RTY188132001 image- materielelectrique
RTY188132001
TwinBus Portier - flush-mounted frame - 3 gangs - silver
Schneider Electric
Principales
Gamme de produit TwinBus Portier
Type de produit ou équipement Encadrement
Mode d'installation Suspendu
Nuance de la couleur Argent
Nombre de postes 3 postes vertical
3 postes horizontal
Complémentaires
Largeur 141 mm
Hauteur 335 mm
Profondeur 7 mm
Poids du produit 0,711 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 21,7 cm
Largeur de l'emballage 1 39,2 cm
Longueur de l'emballage 1 14,2 cm
Poids de l'emballage 1 918 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie