Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RTY188157001 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
RTY188157001 image- materielelectrique
RTY188157001
TwinBus Portier - flush-mounted frame - 2 x 2 gangs - white
Schneider Electric
Principales
Gamme de produit TwinBus Portier
Type de produit ou équipement Encadrement
Mode d'installation Suspendu
Nuance de la couleur Blanc
Nombre de postes 2 x 2 postes
Complémentaires
Largeur 239 mm
Hauteur 239 mm
Profondeur 7 mm
Poids du produit 0,849 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 34,5 cm
Largeur de l'emballage 1 42,3 cm
Longueur de l'emballage 1 14,2 cm
Poids de l'emballage 1 849 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie