Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RTY188362001 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
RTY188362001 image- materielelectrique
RTY188362001
TwinBus Portier - surface mounted frame - 2 x 3 gangs - silver
Schneider Electric
Principales
Gamme de produit TwinBus Portier
Type de produit ou équipement Encadrement
Mode d'installation En saillie
Nuance de la couleur Argent
Nombre de postes 2 x 3 postes horizontal
2 x 3 postes vertical
Complémentaires
Largeur 326 mm
Hauteur 230 mm
Profondeur 37 mm
Poids du produit 1,021 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 42,3 cm
Largeur de l'emballage 1 34,5 cm
Longueur de l'emballage 1 14,2 cm
Poids de l'emballage 1 1,25 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie