Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RUMF3AB2BD |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RUMF3AB2BD image- materielelectrique
RUMF3AB2BD
RELAIS UNIVERSEL 3 CO (FASTON) AVEC LED 24 V DC
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Nom de gamme Universal
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RUM
Description des contacts 3 "OF"
[Uc] tension circuit de commande 24 V cc
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A à -40…55 °C
Etat LED Avec
Type de commande Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Matière des contacts AgNi
[Ie] courant assigné d'emploi 10 A AC-1/DC-1 ("F") se conformer à CEI
12 A à 28 V DC-1 se conformer à UL
16 A à 277 V AC-1 se conformer à UL
5 A AC-1/DC-1 ("O") se conformer à CEI
Courant commuté minimum 10 mA
Tension de coupure maximale 250 V CA se conformer à CEI
250 V CC se conformer à CEI
Tension de commutation minimale 17 V
Charge nominale résistive 10 A à 250 V CA
10 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 2500 VA CA
280 W CC
Capacité de commutation minimum 170 mW
Vitesse de commande <= 18000 cycles/heure sans charge
<= 1200 cycles/heure sous-charge
Endurance mécanique 5000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Consommation moyenne de la bobine en W 1,4 W
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc CC
Temps de fonctionnement 20 ms
Résistance moyenne de la bobine 470 Ohm à 20 °C +/- 10 %
Limites de la tension assignée d'emploi 19,2...26,4 V CC
Catégorie de protection RT I
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Position de montage Toutes positions
Poids du produit 0,082 kg
Environnement
Tenue diélectrique 1500 V CA entre contacts
1550 V CA entre bobine et contact
1550 V CA entre pôles
Certifications du produit GOST
UL
CSA
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 61810-1
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles en fonctionnement se conformer à EN/CEI 60068-2-27
4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 cycles hors fonctionnent se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour en marche
10 gn pour non fonctionnant
Degré de pollution 3
Garantie contractuelle
Garantie 18 months