Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RXM4AB2BDTQ |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RXM4AB2BDTQ image- materielelectrique
RXM4AB2BDTQ
RELAIS MINIATURE 4 CO AVEC LED 24 V DC
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Nom de gamme Miniature
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RXM
Description des contacts 4 F/O
[Uc] tension circuit de commande 24 V cc
Etat LED Avec
Type de commande Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV pendant 1,2/50 µs
Matière des contacts AgNi
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
3 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
6 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
6 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
6 A à 277 V (AC) se conformer à UL
8 A à 30 V (DC) se conformer à UL
Courant de sortie permanent 5 A
Tension de coupure maximale 250 V se conformer à CEI
Charge nominale résistive 6 A à 250 V CA
6 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 1 500 VA/168 W
Capacité de commutation minimum 170 mW à 10 mA, 17 V
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Consommation moyenne de la bobine en W 0,9 W
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc
Temps de fonctionnement 20 ms
Temps de déclenchement 20 ms
Résistance moyenne de la bobine 650 Ohm à 20 °C +/- 10 %
Limites de la tension assignée d'emploi 19,2...26,4 V CC
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Catégorie de protection RT I
Position de montage Toutes positions
Hauteur hors tout CAO 79 mm
Profondeur hors tout CAO 78,45 mm
Poids du produit 0,037 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1300 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact avec isolement de base
2000 V CA entre pôles avec isolement de base
Certifications du produit CSA
UL
GOST
CE
Lloyd's
Normes EN/CEI 61810-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection IP IP40 conforming to EN/CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
Degré de pollution 2
Garantie contractuelle
Garantie 18 months