Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RXM4AB3JD |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RXM4AB3JD image- materielelectrique
RXM4AB3JD
Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochable - DEL - 4OF - 12A - 12VDC
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Nom de gamme Miniature
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RXM
Description des contacts 4 F/O
[Uc] tension circuit de commande 12 V cc
Etat LED Avec
Type de commande Sans bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV pendant 1,2/50 µs
Matière des contacts AgNi
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
3 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
6 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
6 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
6 A à 277 V (AC) se conformer à UL
8 A à 30 V (DC) se conformer à UL
Courant de sortie permanent 5 A
Tension de coupure maximale 250 V se conformer à CEI
Charge nominale résistive 6 A à 250 V CA
6 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 1 500 VA/168 W
Capacité de commutation minimum 170 mW à 10 mA, 17 V
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge
Consommation moyenne de la bobine en W 0,9 W
Seuil de tension de retombée >= 0,1 Uc
Temps de fonctionnement 20 ms
Temps de déclenchement 20 ms
Résistance moyenne de la bobine 160 Ohm à 20 °C +/- 10 %
Limites de la tension assignée d'emploi 9,6 à 13,2 V CC
Données de fiabilité de la sécurité B10d = 100000
Catégorie de protection RT I
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Poids du produit 0,037 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1300 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact avec isolement de base
2000 V CA entre pôles avec isolement de base
Certifications du produit UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
certificat CEI CE
Normes CSA C22.2 No 14
CEI 61810-1
UL 508
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
Degré de pollution 2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois