|
|
|
RXM4GB1B7
Harmony Relay RXM - relais miniature - embroch - test - 4OF bas niv - 3A - 24VAC
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 11, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Relais électromécanique Harmony
|
Nom de gamme
|
Miniature
|
Type de produit ou équipement
|
Relais enfichable
|
Nom de l'appareil
|
RXM
|
Description des contacts
|
4 F/O
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V CA 50/60 Hz
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
3 A à -40…55 °C
|
Etat LED
|
Sans
|
Type de commande
|
Bouton de test verrouillable
|
Coefficient d'utilisation
|
20 %
|
Complémentaires
Forme des broches
|
Plat
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV pendant 1,2/50 µs
|
Matière des contacts
|
Argent plaqué or
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
2 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
1 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
1 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
3 A à 28 V (DC) se conformer à UL
3 A à 277 V (AC) se conformer à UL
|
Tension de coupure maximale
|
250 V se conformer à CEI
|
Charge nominale résistive
|
3 A à 250 V CA
3 A à 28 V CC
|
Pouvoir de commutation maximum
|
750 VA/84 W
|
Capacité de commutation minimum
|
15 mW à 3 mA, 5 V
|
Vitesse de commande
|
<= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour résistive charge en fonction de la position de montage et de l'environnement de travail
|
Consommation moyenne de la bobine en VA
|
1,2 à 60 Hz
|
Consommation moyenne
|
1,2 VA à 60 Hz
|
Seuil de tension de retombée
|
>= 0,15 Uc
|
Temps de fonctionnement
|
20 ms
|
Temps de déclenchement
|
20 ms
|
Résistance moyenne de la bobine
|
180 Ohm à 20 °C +/- 15 %
|
Limites de la tension assignée d'emploi
|
19,2...26,4 V CA
|
Catégorie de protection
|
RT I
|
Niveaux de test
|
Niveau A groupe de montage
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Poids du produit
|
0,037 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
1300 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact
2000 V CA entre pôles
|
Certifications du produit
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
certificat CEI CE
|
Normes
|
CEI 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-40…55 °C
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
|
Degré de pollution
|
2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
35,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
381,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,810 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
REACh free of SVHC
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|