Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RXM4GB1E7 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RXM4GB1E7 image- materielelectrique
RXM4GB1E7
Harmony Relay RXM - relais miniature - embroch - test - 4OF bas niv - 3A - 48VAC
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais électromécanique Harmony
Nom de gamme Miniature
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RXM
Description des contacts 4 F/O
[Uc] tension circuit de commande 48 V CA 50/60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 3 A à -40…55 °C
Etat LED Sans
Type de commande Bouton de test verrouillable
Coefficient d'utilisation 20 %
Complémentaires
Forme des broches Plat
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
300 V se conformer à UL
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV pendant 1,2/50 µs
Matière des contacts Argent plaqué or
[Ie] courant assigné d'emploi 2 A à 28 V (DC) "F" se conformer à CEI
2 A à 250 V (AC) "F" se conformer à CEI
1 A à 28 V (DC) "O" se conformer à CEI
1 A à 250 V (AC) "O" se conformer à CEI
3 A à 28 V (DC) se conformer à UL
3 A à 277 V (AC) se conformer à UL
Tension de coupure maximale 250 V se conformer à CEI
Charge nominale résistive 3 A à 250 V CA
3 A à 28 V CC
Pouvoir de commutation maximum 750 VA/84 W
Capacité de commutation minimum 15 mW à 3 mA, 5 V
Vitesse de commande <= 1200 cycles/heure sous-charge
<= 18000 cycles/heure sans charge
Endurance mécanique 10000000 cycle
Durée de vie électrique 100000 cycle pour résistive charge en fonction de la position de montage et de l'environnement de travail
Consommation moyenne de la bobine en VA 1,2 à 60 Hz
Consommation moyenne 1,2 VA à 60 Hz
Seuil de tension de retombée >= 0,15 Uc
Temps de fonctionnement 20 ms
Temps de déclenchement 20 ms
Résistance moyenne de la bobine 710 Ohm à 20 °C +/- 15 %
Limites de la tension assignée d'emploi 38,4...52.8 V CA
Catégorie de protection RT I
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Poids du produit 0,037 kg
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue diélectrique 1300 V CA entre contacts avec microcoupure
2000 V CA entre bobine et contact
2000 V CA entre pôles
Certifications du produit UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
certificat CEI CE
Normes CEI 61810-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de fonctionnement -40…55 °C
Tenue aux vibrations 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles ne fonctionnent pas
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour en marche
30 gn pour non fonctionnant
Degré de pollution 2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,000 cm
Largeur de l'emballage 1 2,800 cm
Longueur de l'emballage 1 4,800 cm
Poids de l'emballage 1 35,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 3,200 cm
Largeur de l'emballage 2 10,400 cm
Longueur de l'emballage 2 12,600 cm
Poids de l'emballage 2 386,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,895 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois