Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320089 image- materielelectrique
S320089
Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Chargeur USB + prise
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Présentation du produit Produit complet
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type C
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nombre de prises d'alimentation 1
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de connexion intégrée 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 prise de courant 250 V CA, courant de charge maximum : 16 A
Puissance de sortie maximale sur un port 10,5 W
Type de plaque Avec volet
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Finition de la surface Brillant
Type d'emballage Film plastique-boîte
Vente par quantité indivisible 1
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Mode de raccordement Bornes sans vis
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Hauteur 87 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 42,7 mm
Profondeur d'encastrement 26,7 mm
Poids du produit 0,075 kg
Normes NF C 61-314
EN 60950-1
Conditions d’utilisation Intérieur
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Canal ciblé Professionnel
Endurance électrique 5000 cycle
Couleur Blanc
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,7 cm
Longueur de l'emballage 1 8,7 cm
Poids de l'emballage 1 75 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 12,2 cm
Largeur de l'emballage 2 12,8 cm
Longueur de l'emballage 2 18,4 cm
Poids de l'emballage 2 460,1 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 10,166 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois