Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320403 image- materielelectrique
S320403
Ovalis - Chargeur USB type A 7,5W +C 45W - Forte puissance type C - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Application Chargeur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type A + C
Type de connexion intégrée 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1,5 A
1 USB type C 15 V CC, courant de charge maximum : 3 A
Type d'emballage Capot de protection
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Courant de sortie 2,4 A
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W 0,1 W
Raccordement Bornes à vis
Puissance de sortie maximale sur un port 45 W
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection Court-circuit
Surtension
Surchauffe
Surtension
Surintensité
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 7 mm
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Finition de la surface Mat
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 42 mm
Profondeur d'encastrement 30,8 mm
Poids du produit 0,088 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes EN 60950-1
Certifications du produit EAC
Classe d'isolation électrique Classe II
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,08 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 128 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 18 cm
Largeur de l'emballage 2 5,8 cm
Longueur de l'emballage 2 37 cm
Poids de l'emballage 2 1,371 kg
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 3,057 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months