Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320405 image- materielelectrique
S320405
Ovalis - prise TV simple - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Prise TV
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision Prise individuelle
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 1
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur TV Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet 1,5 dB TV signal5…1800 MHz
2,5 dB TV signal1800…2150 MHz
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Finition de la surface Mat
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 34,1 mm
Profondeur d'encastrement 18,1 mm
Poids du produit 0,041 kg
Conditions d’utilisation Intérieur
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 75,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 36,500 cm
Poids de l'emballage 2 868,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 11,239 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months