Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320461 image- materielelectrique
S320461
Ovalis - prise TV-R-SAT - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Prise TV/FM/SAT
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision Individuel
Type d'emballage Capot de protection
Vente par quantité indivisible 1
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur TV Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM CEI femelle 9,52 mm
Connecteur SAT Type F
Nombre d'entrées 1
Atténuation maxi de la branche 3 dB SAT signal950…2400 MHz
3 dB TV signal125…862 MHz
2,5 dB R signal5…108 MHz
Perte de rendement minimum 10 dB IN-OUT
10 dB TV
12 dB R
10 dB SAT
Passage de courant continu Dans une prise SAT
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Mat
Courant assigné d'emploi 350 mA
Tension assignée de service (Us) 24 V
Type de réseau CC
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 40 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Poids du produit 0,0634 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 87,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 36,500 cm
Poids de l'emballage 2 991,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,450 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months