Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320476P image- materielelectrique
S320476P
Ovalis - Lot de 108 RJ45 Cat6 STP S320476 - sans emballage unitaire - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage Capot de protection
Vente par quantité indivisible 1
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Organisation du câblage Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble STP
Accessoires associés Connecteur S-one
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Mat
Raccordement IDC
Nombre de connecteurs libres 1
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 41,7 mm
Profondeur d'encastrement 25,7 mm
Poids du produit 0,059 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 50173-1
ANSI/TIA/EIA-568-B-2
TIA/EIA-568
CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
CEI 60603-7-5
ISO/CEI 11801
Degré de protection (IP) IP21
Tenue aux chocs (IK) IK04
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 40 cm
Longueur de l'emballage 1 60 cm
Poids de l'emballage 1 7,347 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months