Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320496 image- materielelectrique
S320496
Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts - avec plaque - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Prise téléphone
Présentation du produit Produit complet
Type de prise téléphone France Telecom (8 contacts)
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 10 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Plastique anti-UV: plaque de finition
Finition de la surface Mat
Hauteur 85 mm
Raccordement Bornes à vis
Largeur 85 mm
Profondeur 18 mm
Poids du produit 0,02 kg
Profondeur d'encastrement 11,7 mm
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement -5…35 °C
Normes CENET 28417 Ed3
EN 60529
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 9,000 cm
Poids de l'emballage 1 58,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 36,500 cm
Poids de l'emballage 2 663,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,660 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months