Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320523 image- materielelectrique
S320523
Ovalis - détecteur de présence et de mouvement - toutes charges - 3 fils - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Ovalis
Type de numéro NH3525
Type de produit ou équipement Détecteur de mouvement
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Type de capteur Détecteur infrarouge
Type de charge Lampe à incandescence: 2200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 2000 W à 230 V CA
Lampe à LED: 0...130 W à 230 V CA
Moteur (monophasé): 1000 VA à 230 V CA
Lampes halogène TBT: 1050 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
Lampes halogène TBT: 500 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
Courant assigné d'emploi 10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
Calibre du fusible à associer 16 A
Couleur Blanc
Finition de la surface Mat
Nombre de touches de FONCTION 1
Signalisation locale DEL 1 (rouge)statut :
Angle de détection 160° horizontal
Face de détection Frontal: 8 m
Latéral: 8 m
Nombre de sorties 1
Type de commande Contrôle manuel
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Réglage de l'intensité lumineuse 5…500 lx
Plage de réglage de temporisation 1...30 min
Auxiliaires connectés Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement inclus Obturateur
Manuel utilisateur
Configuration du câblage Avec neutre
Raccordement Borne à vis
Nombre de connecteurs libres 2
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage 0,5 N.m
Matière PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Thermoplastique: plaque centrale
Support de montage Mural
Type d'installation Installation en intérieur
Quantité du lot 1
Type d'emballage Carton
Hauteur de montage 1 m
Profondeur d'encastrement 27 mm
Profondeur 45 mm
Largeur 71 mm
Hauteur 71 mm
Poids du produit 0,064 kg
Normes EN 300-328
EN 301-489-17
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
Règlement Européen 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit EAC
FIMKO
NEMKO
CE
SEMKO
VDE
NF
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 5…40 °C
Température ambiante de stockage 5…40 °C
Degré de protection IP IP21 avec marquage sur parties visibles
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,800 cm
Largeur de l'emballage 1 9,600 cm
Longueur de l'emballage 1 9,600 cm
Poids de l'emballage 1 116,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 4,699 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois