Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320702B image- materielelectrique
S320702B
Ovalis - plaque de finition - 1 poste - vert forêt
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 1 poste
Sens de montage Horizontal
Type de cadre Simple
Type d'emballage Film plastique-boîte
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Vert (Pantone 5615C)
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Peint
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 87 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,01264 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes 2006/95/EEC
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF012_3187
N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 9,000 cm
Poids de l'emballage 1 14,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 12,500 cm
Largeur de l'emballage 2 12,500 cm
Longueur de l'emballage 2 18,500 cm
Poids de l'emballage 2 355,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 360
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,130 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months