Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320724C image- materielelectrique
S320724C
Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - entraxe 71mm - Bleu Azurin
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Sens de montage Vertical
Entraxe 71 mm
Nuance de la couleur Bleu (Pantone 277 U)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Conditions d’utilisation Intérieur
Type de cadre Double
Nombre de postes 2 postes
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Peint
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 158 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 10 mm
Poids 0,01891 kg
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF012_3187
N
NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 16,000 cm
Poids de l'emballage 1 24,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 12,500 cm
Largeur de l'emballage 2 12,500 cm
Longueur de l'emballage 2 16,500 cm
Poids de l'emballage 2 305,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,515 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months