Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S320762 image- materielelectrique
S320762
Ovalis - Boîte support 36 mm pour montage en saillie - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Design Styl
Type de produit ou équipement Boîte de montage
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Nombre de postes 1 poste
Entrée de câble 4 prédécoupes
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Mat
Matière Plastique anti-UV
Hauteur 89 mm
Largeur 89 mm
Profondeur en saillie 37 mm
Profondeur 44,4 mm
Poids du produit 0,063 kg
Conditions d’utilisation Intérieur
Vente par quantité indivisible 1
Environnement
Normes 2006/95/EEC
EN 60669-1
Certifications du produit LCIE: NF 603415B
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 8,600 cm
Longueur de l'emballage 1 8,600 cm
Poids de l'emballage 1 55,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 12,600 cm
Largeur de l'emballage 2 12,200 cm
Longueur de l'emballage 2 18,500 cm
Poids de l'emballage 2 290,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 72
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,003 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months