Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S321276 image- materielelectrique
S321276
Ovalis - poussoir ferm lumineux - 10AX - LED bleu 250V - Blanc - griffe - plaque
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Application Éclairage
Présentation du produit Produit complet
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 10 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Fonction interrupteur + bouton-poussoir ''F''
Nombre de touches 1
Commande Enjoliveur
Mode de fixation Par vis et griffes
Finition de la surface Mat
Courant assigné d'emploi 10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Type de charge Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
20000 cycle à 5 In ON + In OFF
Endurance électrique 20000 cycle
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 87 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 33,4 mm
Profondeur d'encastrement 26,5 mm
Poids du produit 0,045 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit LCIE
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Savon liquide
Résistant aux UV
Décolorant
Huile
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Pétrole
Alcool
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,000 cm
Longueur de l'emballage 1 9,000 cm
Poids de l'emballage 1 58,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 36,500 cm
Poids de l'emballage 2 672,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,780 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months