Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S321405 image- materielelectrique
S321405
Ovalis - prise TV simple - Blanc - griffes montées - avec plaque
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Prise TV
Présentation du produit Produit complet
Type de prise télévision Prise individuelle
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 1
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur TV Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet 1,5 dB TV signal5…1800 MHz
2,5 dB TV signal1800…2150 MHz
Mode de fixation Par griffes
Par vis
Finition de la surface Mat
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 87 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 27 mm
Profondeur d'encastrement 18,1 mm
Poids du produit 0,045 kg
Conditions d’utilisation Intérieur
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8,7 cm
Longueur de l'emballage 1 8,7 cm
Poids de l'emballage 1 81 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 18 cm
Longueur de l'emballage 2 36,5 cm
Poids de l'emballage 2 901,2 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 5,849 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months