Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S340208 image- materielelectrique
S340208
Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant- 6AX -Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Contrôle du volet
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Utilisation de l'interrupteur Volets roulants
Information supplémentaire pour interrupteur Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Type d'emballage Capot de protection
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électromécanique
Nombre de touches 2
Commande Enjoliveur
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Peint
Courant assigné d'emploi 6 AX
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Raccordement Bornes sans vis
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
Nombre de sorties 3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 43 mm
Profondeur d'encastrement 18,75 mm
Poids du produit 0,048 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Facteur de puissance 0,6
Endurance électrique 20000 cycle
Vente par quantité indivisible 1
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 44,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 17,7 cm
Longueur de l'emballage 2 36,5 cm
Poids de l'emballage 2 561 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 7,525 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 58
Garantie contractuelle
Garantie 18 months