Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S340216 image- materielelectrique
S340216
Ovalis - double poussoir fermeture - 10AX - Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Application Éclairage
Vente par quantité indivisible 1
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électromécanique
Nombre de touches 2
Commande Bouton-poussoir
Equipement inclus Télérupteur
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Traitement de surface Peint
Finition de la surface Mat
Type d'emballage Capot de protection
Courant assigné d'emploi 10 AX
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de charge Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Nombre de sorties 3 bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Indication de tension Éclairage
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 33,4 mm
Profondeur d'encastrement 18,75 mm
Poids du produit 0,04 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Facteur de puissance 0,6
Raccordement Bornes sans vis
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit Aenor: 030/2237
LCIE: NF 619318A
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 41,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 37,000 cm
Poids de l'emballage 2 530,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,356 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 57
Garantie contractuelle
Garantie 18 months