Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S340702G image- materielelectrique
S340702G
Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Anthracite avec bague effet Argent Chromé
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Sens de montage Horizontal
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Conditions d’utilisation Intérieur
Type de cadre Simple
Nombre de postes 1 poste
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Mat
Traitement de surface Peint
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 87 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 10 mm
Poids 0,01264 kg
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Couleur latérale Argent liquide
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF012_3187
N
NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 60669-1
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,700 cm
Longueur de l'emballage 1 8,700 cm
Poids de l'emballage 1 14,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 12,500 cm
Largeur de l'emballage 2 12,500 cm
Longueur de l'emballage 2 18,500 cm
Poids de l'emballage 2 355,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 360
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,115 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months