Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S460644 image- materielelectrique
S460644
Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP24D Avec plaque -Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Présentation du produit Produit complet
Application spécifique du produit Fil pilote pour chauffage électrique
Nuance de la couleur Anthracite
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 5 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Courant assigné d'emploi 16 A
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Satin
Raccordement Vis
Nombre de connecteurs libres 2
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble 6…12 mm
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 54 mm
Profondeur d'encastrement 26,7 mm
Poids du produit 0,036 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
UTE C 61-392
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP2xC
Caractéristique d'environnement Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Pétrole
Savon liquide
Résistant aux UV
Décolorant
Huile
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 10,0 cm
Poids de l'emballage 1 42,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 13,5 cm
Largeur de l'emballage 2 13,0 cm
Longueur de l'emballage 2 18,6 cm
Poids de l'emballage 2 489,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,262 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuelle
Garantie 18 months