Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S460702 image- materielelectrique
S460702
Ovalis - Plaque de finition - 1 poste -Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 1 poste
Nuance de la couleur Anthracite
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 20 pièces
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Satin
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 82 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,013 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 60669-1
NF C 61-314
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Pétrole
Savon liquide
Décolorant
Huile
Résistant aux UV
Acétone
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Poids de l'emballage 1 11,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 12,8 cm
Largeur de l'emballage 2 12,5 cm
Longueur de l'emballage 2 18,7 cm
Poids de l'emballage 2 292,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 360
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 6,04 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months