Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S460724 image- materielelectrique
S460724
Ovalis - Plaque de finition - 2 postes vertical - entraxe 57mm -Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 2 postes
Nuance de la couleur Anthracite
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 10 pièces
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Sens de montage Vertical
Mode de fixation Clipsable
Entraxe 71 mm
Finition de la surface Satin
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 153 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,01891 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Pétrole
Acétone
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,1 cm
Largeur de l'emballage 1 8,4 cm
Longueur de l'emballage 1 15,5 cm
Poids de l'emballage 1 21,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 13,2 cm
Largeur de l'emballage 2 12,2 cm
Longueur de l'emballage 2 18,8 cm
Poids de l'emballage 2 275,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 180
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 5,715 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months