Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S460762 image- materielelectrique
S460762
Ovalis - Boîte support pour montage en saillie -Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Boîte de montage
Nuance de la couleur Anthracite
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 4 pièces
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Nombre de postes 1 poste
Entrée câble 4 prédécoupes
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Satin
Matière Plastique anti-UV
Hauteur 82 mm
Largeur 82 mm
Profondeur en saillie 37 mm
Poids du produit 0,063 kg
Environnement
Normes 2006/95/EEC
EN 60670-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Acétone
Décolorant
Savon liquide
Alcool
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Huile
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 47 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 13 cm
Largeur de l'emballage 2 12,5 cm
Longueur de l'emballage 2 18,5 cm
Poids de l'emballage 2 256 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 32
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 2,486 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 57459a64-964d-4207-8c4d-7777b4948ee0
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months