Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S465662 image- materielelectrique
S465662
Ovalis - sortie de câble - 16A - avec griffes Avec plaque -Anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Présentation du produit Produit complet
Application spécifique du produit Fil pilote pour chauffage électrique
Nuance de la couleur Anthracite
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 5 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Courant assigné d'emploi 16 A
Mode de fixation Par griffes
Finition de la surface Satin
Raccordement Vis
Nombre de connecteurs libres 2
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble 6…12 mm
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 54 mm
Profondeur d'encastrement 26,7 mm
Poids du produit 0,036 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
UTE C 61-392
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Huile
Savon liquide
Résistant aux UV
Pétrole
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,1 cm
Largeur de l'emballage 1 8,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Poids de l'emballage 1 58,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,5 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 32,5 cm
Poids de l'emballage 2 596,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,825 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois