Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S520192K image- materielelectrique
S520192K
Odace sans fil sans pile - Kit actionneur micro + inter + plaque Styl - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Interrupteur sans fil sans pile
Présentation du produit Produit complet
Complémentaires
Gamme de produit Odace
Montage de l'appareil Encastré
Fonction interrupteur Unipolaire 1 voie
Nombre de touches 1
Composition du kit 1 x interrupteur
1 x actionneur
1 x plaque de finition
Protocole de communication Sans fil
Type de réseau de communication Bluetooth
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 33,6 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 144,0 g
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 64
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 40 cm
Longueur de l'emballage 2 60 cm
Poids de l'emballage 2 9,622 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois