Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S520491 image- materielelectrique
S520491
Odace Point d'accès WiFi bi-bande, WiFi 4 & WiFi 5 AC Wave 2, 1 Gb/s RJ45, Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Design Odace Styl
Type de produit ou équipement Point d'accès sans fil
Type de réseau de communication Wi-Fi
Montage de l'appareil Saillie
Compatibilité de gamme Resi9 interrupteur
Complémentaires
Alimentation Via PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
Puissance consommée maximale en W 7,8 W
Fréquence de transmission 2,400…2,4835 GHz
5,15…5,250 GHz
Type de technologie MU-MIMO
Protocole de cryptage WPA-PSK
WPA2-PSK
Nombre de SSID 8 (2,4 GHz)
4 (5 GHz)
Fonctions disponibles Détection automatique pour la liaison montante
Isolation SSID
Activer/désactiver la diffusion SSID
Isolement du point d'accès
Affectation automatique des canaux
Sélection prioritaire 5 GHz pour la navigation
Redémarrage automatique
Mise à jour du firmware
Liaison VLAN et SSID
Limite d'accès client pour signal faible
Type de réglage Réglage de la puissance transmise
Type d'antenne Omnidirectif
Gain de l'antenne 4 dBi
Puissance radio 18 dBm à 2,4 GHz 300 Mbit/s
17 dBm à 5 GHz 867 Mbit/s
Nombre maximum de connexions 10
Type de commande Bouton RESET
Signalisation locale Statut : DEL (vert)
Statut du câble LAN : DEL (bleu)
Enregistrement de données Rapports des événements
Type de connexion intégrée RJ45
Nuance de la couleur Blanc
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 27 mm
39 mm (avec plaque de finition)
Poids du produit 135 g
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Normes IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
IEEE 802.3af
Certifications du produit CE
Température ambiante de fonctionnement -10…40 °C
Température ambiante de stockage -30…70 °C
Humidité relative 10…90 %, sans condensation
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,2 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10,8 cm
Poids de l'emballage 1 198 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 40
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 9,113 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois