Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S520572 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S520572 image- materielelectrique
S520572
Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 10 A 2300 W 3 fils
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Relais combiné
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Equipement inclus Fourni avec 1 lot de 8 symboles
Fourni avec griffes
Fourni avec 1 enjoliveur large et 2 1/2 enjoliveurs
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Fréquence de transmission 868 MHz
Portée de fonctionnement 10...50 m utilisation en intérieur
300 m montage à l'extérieur
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Configuration du câblage Avec neutre
Plage de puissance 0…2300 W
Type de charge Moteur : 690 VA
Ventilateur : 690 VA
Ampoule halogène 230 V CA : 2000 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique : 500 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique : 500 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur toroïdal : 500 VA
Tube fluorescent : 920 VA
Ampoule incandescence 230 V CA : 2300 W
Lampe fluocompacte 230 V CA : 880 VA
[Ue] tension assignée d'emploi 110/230 V CA 50/60 Hz
Type de protection Fusible de protection
Endurance électrique 20000 cycle
Durée de vie en cycles 20000 cycle
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Étoile
Capacité de serrage des bornes 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 46 mm
Profondeur d'encastrement 33 mm
Poids du produit 0,072 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…35 °C
Humidité relative 20…95 %
Normes EN 61000-6-2
ETSI EN 301 489
2004/108/EC
EN 61000-6-3
2006/95/EEC
99/5/EEC
ETSI EN 300 220
Tenue aux chocs (IK) IK02
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,7 cm
Poids de l'emballage 1 129,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,93 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 months