Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S520712 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S520712 image- materielelectrique
S520712
Odace Styl Pratic - plaque support téléphone mobile 1 poste blanc
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design Odace Styl Pratic
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Type de cadre Simple
Nombre de postes 1 poste
Type de plaque Support téléphone
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 102 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 28 mm
Poids du produit 0,01893 kg
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
2006/95/EEC
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 21,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 10,7 cm
Largeur de l'emballage 2 16,6 cm
Longueur de l'emballage 2 4,8 cm
Poids de l'emballage 2 82,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 56
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,754 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1
Pourcentage minimum de matériaux recyclés 10
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois