Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

S520802L |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S520802L image- materielelectrique
S520802L
Odace Touch - plaque 1 poste bronze brossé avec liseré blanc
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design Touch
Nuance de la couleur Bronze (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Type de cadre Simple
Nombre de postes 1 poste
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Brossé
Matière Plastique: plaque de finition
Aluminium
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,01298 kg
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Couleur latérale Blanc (RAL 9003)
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 603415A
N
NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…45 °C
Normes UNE 20315-1-1
NBN C 61-112-1
NF C 61-314
EN 60669-1
2006/95/EEC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,500 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 20,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 9,000 cm
Longueur de l'emballage 2 36,600 cm
Poids de l'emballage 2 265,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,964 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1
Pourcentage minimum de matériaux recyclés 38
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois