Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S54C802P5 image- materielelectrique
S54C802P5
ODACE TOUCH 1 POSTE CHENE GRISE
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Design Touch
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 1 poste
Sens de montage Horizontal/vertical
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Gris
Finition de la surface Mat
Matière Plastique
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 10 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13 cm
Poids de l'emballage 1 28 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 13,7 cm
Largeur de l'emballage 2 10,3 cm
Longueur de l'emballage 2 19,3 cm
Poids de l'emballage 2 196 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1239 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois