Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S800000NM image- materielelectrique
S800000NM
Sequence 5 - liseuse - Noir
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Sequence5
Type de produit ou équipement Reading lamp
Application Liseuse
Montage de l'appareil Encastré
Présentation du produit Produit complet
Type d'interrupteur Va-et-vient
Complémentaires
Puissance nominale de la lampe 3 W
Type de lampe LED
Flux lumineux 238 lm
Courant assigné d'emploi 10 A à 250 V CA 50 Hz
Nombre de sorties 4
Forme de la tête de vis Hexagonal
Matière Métal
Nuance de la couleur Noir
Finition de la surface Mat
Type d'emballage Boîte
Quantité du lot 1
Vente par quantité indivisible 1
Hauteur 80 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 311 mm
Profondeur d'encastrement 35 mm
Poids du produit 0,651 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 799 g
Hauteur de l'emballage 1 8 cm
Largeur de l'emballage 1 22 cm
Longueur de l'emballage 1 30 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois