Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
S800214NM image- materielelectrique
S800214NM
Sequence 5 - interrupteur va et vient à levier double - Noir
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Sequence5
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Produit complet
Information supplémentaire pour interrupteur Avec raccord d'alimentation interne
Utilisation de l'interrupteur Fonction interrupteur marche/arrêt
Type d'emballage Boîte
Quantité du lot Lot de 1
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type d'interrupteur Double va-et-vient
Nombre de touches 2
Commande Simple va-et-vient
Mode de fixation Par vis
Couleur Noir
Finition de la surface Mat
Courant assigné d'emploi 10 AX à 250 V CA 50 Hz
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
Durée de vie électrique 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )
Nombre de sorties 6 bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Métal
Hauteur 80 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 49 mm
Profondeur d'encastrement 35 mm
Poids du produit 0,243 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes 2006/95/EEC
EN 60669-1
Certifications du produit LCIE: CCA-FR_598285B
NF
LCIE: NF 619318A
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Décolorant
Acétone
Savon liquide
Alcool
Huile
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 278 g
Hauteur de l'emballage 1 5 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois