Format du lecteur
|
Bloc
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
[Us] tension d'alimentation
|
100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %
|
Type de tension d'alimentation
|
CA/CC
|
Limites de fréquence réseau
|
50…60 Hz (- 15...10 %)
|
Interface de communication
|
Impulsion/instruction, intégré
|
Courant phase moteur max
|
2,5 A
|
Puissance nominale
|
180 W à 115 V
270 W à 230 V
|
Courant de court-circuit
|
0,5 kA
|
Calibre du fusible à associer
|
6 A à 115 V
6 A à 230 V
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Courant à l'appel
|
60 A
|
Courant de fuite maximum
|
30 mA CEI 60990-3
|
Tension état 0 garanti
|
<= 5 V pour signaux d’entrée photocoupleur 24 V
<= 0,5 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V pour signaux d’entrée photocoupleur 24 V
2,5…5,25 V pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
|
Courant en entrée
|
25 mA pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
7 mA pour signaux d’entrée photocoupleur 24 V
|
Fréquance d'entrée max
|
200 kHz pour signaux d’entrée photocoupleur 24 V
200 kHz pour Signaux d’entrée photocoupleur 5 V
|
Tension de coupure maximale
|
30 V CC (sortie de signal de disponibilité)
|
Courant commuté maximum
|
200 mA (sortie de signal de disponibilité)
|
Chute de tension maximale
|
<1 V Charge 50 mA pour sortie de signal de disponibilité
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Vitesse mécanique maximum
|
3000 Tr/mn
|
Hauteur
|
145 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
140 mm
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Poids du produit
|
1,1 kg
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique niveau 3 conforming to CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conforming to CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 conforming to CEI 61000-4-5
|
Normes
|
EN 61800-3
EN/CEI 61800-5-1
|
Certifications du produit
|
UL
cUL
|
Marquage
|
CE
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C se conformer à UL
0…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Degré de pollution
|
Niveau 2
|
Humidité relative
|
5…85 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…< 2000 m sans déclassement (température ambiante max 40 °C, sans film protecteur, distance latérale > 50 mm)
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP20
Sur la partie supérieure: IP40 (sans retrait du film protecteur)
|