Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

SSRPCDM12D5 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
SSRPCDM12D5 image- materielelectrique
SSRPCDM12D5
RELAI STAT,PAN,3-32VDC,3-100VDC,12A
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Zelio Relay
Type de produit ou équipement Relais statique
Nom de l'appareil SSR
Nombre de phases réseau Monophasé
Support de montage Panneau
Courant nominal (In) 12 A
Tension de sortie 3…100 V CC
[Uc] tension circuit de commande 3…32 V cc
Complémentaires
Description des contacts 1 NO
Couple de serrage <= 1,1 N.m pour entrée
<= 2,2 N.m pour sortie
Signalisation locale Sans LED
Tension de commutation 1 V cc arrêt
3,5 V cc marche
Limites du courant d'entrée 1,6…28 mA
Type de sortie statique Commutation CC
Sortie Mosfet
Courant de charge 0…12 A
Courant de pointe 28 A pour 10 ms
Chute de tension maximale <1,6 V en marche
Résistance thermique 1,34 °C/W
Courant de fuite maximum 0,2 mA arrêt
Temps de réponse 0,1 ms (marche)
0,1 ms (arrêt)
Environnement
Normes CSA LR 40487
CEI 60950-1
UL E258297
CEI 62314
Marquage CE
Degré de protection IP IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…80 °C
Température ambiante de stockage -40…125 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months