[In] courant assigné d'emploi
|
1,5 A à 25 °C
|
Tension test
|
1000 V CA/CC pic, entre contacts
1500 V CA/CC pic, entre contacts et blindage
|
Résistance de contact
|
20 mOhm
|
Résistance d'isolement
|
Résistance d'isolement: >= 500 MOhm à 100 V CC
|
Jauge AWG
|
AWG 24...AWG 23
|
Durabilité
|
750 cycle
|
Atténuation du couplage
|
>= 45 dB à 30…100 MHz
>= 85 - 20 x log(f) dB à 100…1000 MHz
|
Broche de contact
|
8 broche(s) de alliage de cuivre et plaqué or se conformer à CEI 60603-7
|
Type de blindage
|
Métallisé: 360° auto-ajustable + contact fil de drain
Barrière intégrée de court-circuit
|
Force de traction
|
50 N pendant 60 s
|
Impédance de transfert
|
<= 0,1 Ohm à 1 MHz
<= 0,2 Ohm à 10 MHz
<= 1,6 Ohm à 80 MHz
|
Affaiblissement de conversion
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB à 1…500000 kHz
|
Type d'outil
|
Sans outil
|
Diamètre extérieur du câble
|
0,9…1,4 mm
|
Type de câbles LAN compatibles
|
STP
|
Catégorie de réseau de communication
|
6A
|
Applications supportées
|
10GBASE-T
|
Protocoles
|
VoIP (Voice IP)
PoE+ (Alimentation électrique par câble Ethernet)
4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
|
Accessoires associés
|
Prise RJ45
|
Fréquence de transmission
|
0…500 MHz
|
Type d’espace
|
S-One DPM
|
Hauteur
|
28 mm
|
Longueur
|
35 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Région cible
|
Europe
|