|
|
|
VDIR380006
FIX RJ45 POUR CONNECTEURS RJ45 S ONE DPM FIX RJ45 POUR CONNECTEURS RJ45 S
|
|
|
Principales
Gamme
|
LexCom Home
|
Sous-gamme
|
Famille FIX
|
Nom de l'appareil
|
FIX RJ45
|
Type de produit ou équipement
|
Support modulaire
|
Composition de l'appareil
|
Picto salle 1 feuille autocollante
Pour choisir l'application 1 fût
|
Type d’espace
|
S-One DPM
|
Quantité du lot
|
1
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Moins d'outil connecteur RJ45 Actassi S-one
|
Longueur
|
67 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Hauteur
|
65 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,800 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37,300 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
16,900 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
358,000 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|