Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
VDIR390035 image- Schneider-electric
VDIR390035
LexCom Home - coffret communication - grade 2 extensible à 3 - 8 RJ45 - 3 rangs
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Essential
Commercial name Pack THD
Fonction produit Coffret de communication
Benefit Distribution pour TV, données et téléphone sur chaque prise RJ45, répartition automatique
Pack composition 1 bornier de terre
1 Rail DIN240 mm
1 Rail DIN101 mm
2 FIX Rail DIN
2 Resi9 support universel
3 prise
1 répartiteur coaxial
8 FIX RJ45 support modulaire
3 FIX boîtier
5 FIX câble
1 DTI + répartiteur téléphone 4 voies + filtre ADSL 1 voie
2 cordons de raccordement
2 cordon de raccordement téléphone300 mm
1 cordon de raccordement téléphone500 mm
8 RJ45 connecteur
1 quadrillage
1 Resi9 enveloppe
Complémentaires
Type de coffret Resi9 coffret 13 3 rangée(s)
Type de répartiteur Téléphone: 1 entrée téléphonique RJ45
Téléphone: 4 sorties téléphoniques RJ45
Téléphone: 1 sortie ADSL RJ45
TV: 4 sorties coaxiales
Nombre de prises d'alimentation 3 à 230 V 16 A
Nombre de ports Connecteur 8 ports
Type de connecteur RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
Patch cord type Cordon de raccordement double RJ45 / RJ45 (x 2)
Cordon de raccordement unique RJ45 / RJ45, 300 m (x 2)
Cordon de raccordement unique RJ11 / RJ45, 500 m (x 1)
Room for DTIO LexCom Home à fixer sur Rail DIN
Boîtier ADSL
Commutateur Ethernet LexCom Home à fixer sur grille
Longueur 500 mm
Hauteur 112 mm
Largeur 252 mm
Poids du produit 3 kg
Environnement
Normes EN 50083
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois